Publier vos produits
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
    Liteline

    24V MicroLED Light

    Traduit par Google,

    Ce luminaire MicroLED offre un éclairage LED de haute qualité et un éclairage d'accentuation efficace pour les espaces commerciaux et résidentiels. Idéal pour les installations en saillie et encastrées. Alimenté par un bloc d'alimentation 24 V à tension constante (vendu séparément).

    Disponible en forme ronde ou carrée, encastrée ou en saillie.
    Offre également une option pour une plaque avec 1 lumière, 2 lumières linéaires, 3 lumières linéaires, 4 lumières linéaires ou 4 lumières carrées

    Spécification
    • Beam Angle 20°/30°/40°/50°

      CCT (±5%) 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5500 K

      CRI (Typical) 90+

      Dimming Yes

      Dimming Tech As per power supply

      Efficiency (Lm/W) 97

      Environment Indoor, Damp

      Input Voltage 24V DC

      Projected Life 50,000 hrs

      Lumen (±5%) Up to 102

      Power Supply Type Constant Voltage

      Warranty 3-Year

      Wattage (±5%) 1.4W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.24v-microled-light
    • Famille de produitsMillwork - Undercabinet
    • Groupe de produitsMicroLED Light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting