Publier vos produits
Room Thermostat W ICS.2 White
LK

Room Thermostat W ICS.2 White

Traduit par Google,
Le chauffage par le sol LK est le choix parfait pour les nouvelles constructions et les rénovations. Nous proposons des solutions complètes pour les espaces extérieurs, les chambres individuelles et les rénovations nécessitant une faible hauteur d'installation. Nous avons développé et affiné notre système de chauffage par le sol pour le rendre encore plus confortable, sûr et économique avec un impact environnemental minimal, ainsi que facile à installer.
Spécification
  • Electronic room thermostat with background-lit display for easy and clear function display. The display shows, the set and actual temperature, heating on/off, operating mode and any error messages etc. For the best energy efficiency, the room thermostat uses a so-called self-modulation technique consisting of signal pulses to the valve actuators. The self-modulation technique means that the thermostat adjusts the power output in relation to the set temperature. When the temperature in the room approaches the set temperature, the power output is reduced to avoid overheating. This in turn, minimizes energy consumption. During use of the thermostat's night set-back/economy temperature function, it works with the adaptive (self-learning) function. The buttons are lockable and as such the thermostat can also be used in a public environment. There is the possibility to connection a floor sensor (read more below LK External sensor ICS/S2). Furthermore there are functions such as Fire place function, Area restriction of the temperature range, By-pass setting of the floor heating circuit and more. The room thermostat is used together with LK Receiver Unit 1 ICS.2 and LK Receiver Unit 8 ICS.2.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2434621
  • Famille de produitsLK Floor Heating
  • Groupe de produitsAutomation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)20
En rapport
  • Matériel principalPC/ABS
  • Matériel secondaireComposants électro-optiques
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enEstonie
  • Poids net (Kg)0.15
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Code UNSPSC401018
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-27 11 19 13 11
  • Titre OmniClassDigital Heating Controllers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING