Publier vos produits
LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2
LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2
    LK

    LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2

    Traduit par Google,
    Raccord droit pour fixation sur support mural avec raccord EuroCone G15. L'autre extrémité est équipée d'un raccord G15, permettant par exemple le raccordement à un point de puisage ou à des toilettes. Le raccord possède une surface plane pour le raccordement d'un flexible avec écrou pivotant ou d'un demi-raccord pour le passage de la tuyauterie. Fabriqué en laiton sans plomb, résistant à la dézincification et chromé.
    Spécification
    • RSK 1882860 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For connecting a draw-off point with G15 • Flat connection surface for connection hose or half coupling
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK-Nipple-VF-EC-12-12-E2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints