Publier vos produits
Sectional overhead door 601 - low lift - Full vision panels
Sectional overhead door 601 - low lift - Full vision panels
Sectional overhead door 601 - low lift - Full vision panels

    Sectional overhead door 601 - low lift - Full vision panels

    Traduit par Google,
    La porte sectionnelle basculante Loading Systems est une porte sectionnelle isolée, composée de panneaux en acier embouti de 40 mm d'épaisseur. En option, la porte basculante sectionnelle peut être équipée de panneaux de vision complets, qui ont des fenêtres sur toute la largeur. Les matériaux et la finition de haute qualité offrent une isolation et une durabilité optimales. La porte sectionnelle basculante peut être actionnée de différentes manières (manuelle, à chaîne ou électrique) et est disponible dans une large sélection de systèmes de rails élévateurs. Les ressorts de torsion fabriqués sur mesure garantissent que la porte sectionnelle est toujours en parfait équilibre, ce qui rend le fonctionnement sans effort, quelle que soit la technique de fonctionnement utilisée. La porte basculante sectionnelle est spécialement conçue pour une application dans l'industrie du bâtiment industriel et utilitaire. Pour les solutions spécifiques au client, il existe un large choix de conceptions, de finitions, de commandes, de possibilités et d'options intégrées qui augmentent la convivialité et qui améliorent la sécurité et l'intégration avec d'autres produits ou systèmes sur le quai de chargement.
    Spécification
    • The Loading Systems sectional overhead doors are fully insulated at all sides and prevents the possible ingress of rain, draughts, sand and dirt. Synthetic sealing tape with a closed core provides optimal sealing between the panels.The sectional overhead door can be delivered fully glazed, as the Full Visions sectional overhead door. Specifically designed for use in areas where maximum incidence of light is desired.

      The Loading Systems overhead doors can be fitted with the following track systems

      1. Low lift (this model)
      2. Standard lift
      3. High lift
      4. Vertical lift

      The different track systems (with the exception of the vertical lift system) can also be designed to follow the pitch of the roof.The maximum dimensions of the Loading Systems sectional overhead doors are 8000 mm (w) x 6700 mm (h).

      Standard safety provisions

      • The PowerDoor 601 is provided with a CE-marking, a guarantee for quality and safety, in accordance with the current applicable European standards; 
      • Spring fracture safeguard (for manual operation or applicable for a de-clutching motor);
      • Deadman push button control (for electrical operation); 
      • Motor protection with the aid of a thermal relay (for electrical operation); 
      • Control cabinet with emergency stop, in accordance with the current applicable European standards (for electrical operation); 
      • Slack cable protection (for electrical operation);

      Technical specifications

      • Standards CE
      • Cladding thickness 0.5 m
      • Panel thickness 40 mm
      • Filling Polyurethane 100% HFCKW fre
      • Tracks and profiles 2.0 mm thick galvanised
      • Motor 0.37 kW
      • Power supply 230/400 V
      • Control current 24 V DC
      • Standard colour RAL 9010

      No rights may be derived from the BIM models.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sectional-overhead-door-601-low-lift-fullvision
    • Famille de produitsIndustrial doors
    • Groupe de produitsSectional overhead doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord