Faisant partie de la collection Wellness by Design de Lorell, ce fauteuil de direction est un siège de bureau approuvé par l'American Chiropractic Association. La technologie Dormeo octaspring offre huit fois plus de respirabilité que la mousse à mémoire de forme traditionnelle. La conception comprend également un appui-tête surélevé et une mousse lombaire de soutien. Le coussin de siège s'adapte à la pression du corps avec un confort de zone corporelle adaptatif. Les bras rabattables avec accoudoirs souples s'ajustent en hauteur de 27" à 28-1/2". La commande du bout des doigts activée par câble commande les fonctions de réglage de la hauteur et d'inclinaison du siège. Les fonctions comprennent le réglage pneumatique de la hauteur du siège (19-3/4" à 23-1/2"), le pivotement à 360 degrés, l'inclinaison (104 à 121 degrés), la tension d'inclinaison et le verrouillage de l'inclinaison. Le revêtement luxueux en cuir reconstitué noir offre un look élégant. La base en nylon cinq étoiles de 26 po est équipée de roulettes à double roue de 1-24/25 po de diamètre pour faciliter le déplacement de la chaise. Le siège mesure 22-1/2" de large x 18-1/2" de profondeur x 5" d'épaisseur. La taille du dossier est de 22-1/2" de large x 6-3/4" d'épaisseur x 28" de haut. La capacité de poids est de 275 lb.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |