La chaise exécutive en maille à dossier haut vous berce pendant une dure journée de travail avec un dossier en maille respirante et un siège en tissu maille. Le dos en maille ergonomique soutient la courbure naturelle de votre dos pour moins de fatigue pendant le travail à l'ordinateur ou les réunions à votre bureau. La commande multifonction ajuste les angles du siège et du dossier indépendamment avec deux leviers pour un verrouillage infini dans une plage fixe. Pour un confort plus individualisé, les accoudoirs s'ajustent en hauteur et en largeur, et la hauteur du siège à partir du sol s'ajuste de 17" à 21". La chaise à dossier haut pivote également à 360 degrés et s'incline avec le point de pivot situé directement au-dessus du centre de la base de la chaise. La base en nylon à cinq étoiles est équipée de roulettes à roulement lisse pour déplacer facilement la chaise là où vous en avez besoin. La capacité de poids est de 275 lb. La chaise à dossier haut est disponible uniquement avec un cadre noir et répond à la norme ignifuge CA117.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |