Publier vos produits
(GA24, GA22, GA14) High Efficiency Troffer

(GA24, GA22, GA14) High Efficiency Troffer

Traduit par Google,

Le LED GA est un troffer LED à haut rendement. Ce luminaire haute performance est disponible en 3 tailles avec un choix de puissances lumineuses pour éclairer au mieux votre espace intérieur. Le boîtier à profil bas (3¼" de profondeur) le rend idéal pour les plénums étroits.

Avec une garantie limitée de 5 ans, le LED GA a un système d'exploitation de cadre de porte à charnière et verrouillé et est disponible en tailles 2' x 4', 2' x 2' et 1' x 4'.

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-ga_p12
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsTroffers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring