Publier vos produits
(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

La lampe de zone de la série Opulence est dotée d'un bras élégant et discret qui se monte à la fois sur des poteaux ronds et carrés (modèle de perçage B2) sans avoir besoin d'un adaptateur. Disponible avec des couvercles de base décoratifs et en aluminium repoussé ainsi qu'un poteau conique contemporain avec base assortie. Des versions de luminaires compagnons sont également disponibles pour le montage en tête de mât, au mur, en suspension et en surface/direct.

Doté d'un objectif à grande ouverture avec une gamme dense de LED, Opulence offre les meilleures performances de sa catégorie avec des LED à haute efficacité et de véritables distributions IES. Lentille diffuse disponible en option pour un meilleur confort visuel. Disponible dans les 8 finitions de peinture standard de LSI ainsi que dans des couleurs personnalisées.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-ops-sa
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsArea Lights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.07
  • Largeur (pouces)20.62
  • Profondeur (pouces)20.62
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireSilicone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)15
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring