La conception à profil bas du LPASC le rend idéal pour les applications de plénum peu profondes. Meilleurs ensembles de lumens configurables et efficacités qui ciblent DLC Standard/Premium. Ce luminaire offre un éclairage uniforme avec un excellent contrôle de la luminosité à angle faible dans tout l'espace. Il est disponible en 1'x4′, 2'x2′ et 2'x4′.
Sa lentille à rayon acrylique diffus à haute transmission élimine les points lumineux des LED individuelles et offre un éclairage vertical élevé et un confort visuel. Sous le plénum, il y a un accès latéral à une chambre optique et à un compartiment de pilote via une lentille à rayon amovible par pression et un panneau latéral. Un bloc-batterie d'urgence intégré 120 V-277 V en option est disponible pour répondre aux exigences critiques d'éclairage de secours pour la sécurité des personnes. Avec une gradation jusqu'à 1 %, ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans.
Conçu et fabriqué aux États-Unis et répond aux exigences applicables de la Buy American Act (BAA)
Veuillez visiter la page du produit pour plus de téléchargements de luminaires et de rapports publiés.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |