Publier vos produits
ALCOVE LED, Indirect
Lumenwerx

ALCOVE LED, Indirect

Traduit par Google,
ALCOVE LED est un luminaire compact et performant offrant une distribution lumineuse asymétrique efficace. L'ALCove ne mesure que 1 13/16" de haut sur 3 7/8" de profondeur. Avec une intensité maximale à 110 degrés, des optiques réglables, une puissance lumineuse de 350 à 1200 lumens par pied et une efficacité jusqu'à 134LPW, ALCOVE offre un éclairage de plafond très efficace. Très flexible, ALCOVE s'installe dans des corniches construites sur site et d'autres enceintes architecturales, soit en tant que luminaires individuels, soit en lignes continues avec un câblage à connexion rapide. Les cartes driver et LED sont accessibles sans retirer le luminaire.
Spécification
  • Size: 3 7/8" x 1 3/16"

    Light Source: LED

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Light Distribution: Indirect, Asymmetric Indirect

    Optics: APO

    Mounting: Cove

Spécifications techniques
  • Réference unique.ALC
  • Famille de produitsCove
  • Groupe de produitsAlcove
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.81
  • Largeur (pouces)3.88
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring