Publier vos produits
ARRO4, Pendant, Direct
Lumenwerx

ARRO4, Pendant, Direct

Traduit par Google,

Intérêt visuel et polyvalence se rencontrent dans Arro, notre famille de suspensions facilement reconnaissables à leur forme de prisme triangulaire. Avec sa base de 4", Arro 4 propose des options de distribution directe et directe/indirecte, une capacité de fonctionnement continu avec des segments maximum de 12", ainsi que notre HLO pour un éclairage fluide, et offre une efficacité suprême allant jusqu'à 119 lm/W.

Spécification
  • SIZE: 3 31/32" X 4 7/32"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: HLO

Spécifications techniques
  • Réference unique.ARR4P
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsArro
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord