Publier vos produits
COMPASS ORYO, Surface
COMPASS ORYO, Surface
    Lumenwerx

    COMPASS ORYO, Surface

    Traduit par Google,

    Compass Oryo définit l'espace par la lumière, la direction et le rythme. Alliant une ingénierie de précision et une robustesse certifiée IP66 à une forme raffinée, Compass Oryo offre un éclairage contrôlé, idéal pour l'orientation spatiale dans les couloirs, les allées et les espaces ouverts.

    Spécification
    • SIZE: 3"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      ENVIRONMENT: IP66

      MOUNTING: SURFACE WALL

      OPTICS: RADO


    Spécifications techniques
    • Réference unique.COROS
    • Famille de produitsSurface
    • Groupe de produitsCompass
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Description de l'Uniclass 2015Spot lights
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord