Publier vos produits
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
    Lumenwerx

    EVOQ RAMP - Cove

    Traduit par Google,

    Les rampes Evoq servent de structures de corniche préfabriquées qui peuvent être facilement intégrées dans les plafonds ou les murs. Toutes les options de rampes sont découpables sur le terrain et s'adaptent méticuleusement à divers modèles de toutes formes et motifs - droits, courbes ou linéaires. Elles sont disponibles en options à enfoncer, à monter directement ou à courber sur le terrain et garantissent une installation rapide et économique des corniches. Evoq peut également être intégré dans des corniches existantes en tant que luminaires autonomes.

    Spécification
    • MOUNTING: ADJUSTABLE, DIRECT MOUNT RAMPS, FIELD CURVABLE RAMP, MUD-IN RAMPS

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EVOQLIN
    • Famille de produitsCove
    • Groupe de produitsEvoq
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring