Publier vos produits
MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX
MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX

    Traduit par Google,

    Mini Pivot Tab Acoustix est une suspension acoustique qui offre une lumière de qualité, un contrôle acoustique efficace, une touche de douceur avec ses coins arrondis et une touche de couleur grâce à son panneau de feutre insonorisant (fabriqué à partir de résine PET) disponible dans une variété de couleurs standards et premium.

    Spécification
    • SIZE: 2', 3', 4' LENGTH X 8" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MIPIVTABACO
    • Famille de produitsModule
    • Groupe de produitsMini Pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord