Publier vos produits
PIVOT GLOBE, Recessed
Lumenwerx

PIVOT GLOBE, Recessed

Traduit par Google,

Pivot est un système d'éclairage sur rail magnétique linéaire architectural de 48 V. Le rail suspendu est à haute tension et accueille les modules de rail pivotant. Il possède des capacités de course infinies dans des segments allant jusqu'à 8 pieds avec des transitions douces au niveau du joint. Il peut également être ramifié horizontalement et verticalement pour créer une multitude de formes, de motifs et d'effets pour diverses applications architecturales. Le Track est proposé dans différentes variantes de circuit et de canal de contrôle. Consultez d'autres fiches techniques pour le rail encastré et pour les offres de modules de pivot.

Pivot Globe offre une répartition uniforme de la lumière et l'attrait intemporel de la forme sphérique. Fabriqué à partir de verre dépoli, le luminaire est entièrement éclairé par notre Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) qui distribue la lumière de manière douce et uniforme dans toutes les directions, évitant ainsi les points chauds indésirables. Disponible en diamètres 4″, 6″ et 8″.


Spécification
  • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER), 8" (8" DIAMETER)

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

Spécifications techniques
  • Réference unique.PIVGLB-R
  • Famille de produitsRecessed
  • Groupe de produitsPivot
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord