Publier vos produits
VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Surface Cylinder
Lumenwerx

VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Surface Cylinder

Traduit par Google,
Les downlights Cylindre-Cuboïde de 4" sont disponibles pour une installation en suspension et en surface avec plusieurs finitions. Grâce à l'optique HyFlex, les angles de faisceau interchangeables sur le terrain vont de 10º à 90º. Les pilotes sont à distance et sont disponibles pour les pilotes à distance sont disponibles 0-10V, ELV, Triac, DALI et divers protocoles de gradation Lutron et EldoLED, ainsi que ChromaWerx Sola et Duo. Les suspensions peuvent être suspendues avec un câble recouvert de PVC ou de tissu. Les luminaires de surface peuvent être alimentés par fil direct ou via une boîte en J. Des adaptateurs de conduit de surface sont disponibles pour une installation en surface et suspendue Les déflecteurs moulés sous pression sont offerts en profondeur de 0,5", 1" et 2" et correspondent à la dimension du cylindre/cuboïde. La puissance lumineuse programmable du luminaire est disponible jusqu'à 2650 lumens.
Spécification
  • SIZE: 4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT OPTICS: HYFLEX
Spécifications techniques
  • Réference unique.VO4CYS
  • Famille de produitsSurface
  • Groupe de produitsVoila 4 Cylinder Cuboid 2
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures