Publier vos produits
Luna Panel System HN 1x6 Yellow Poplar
Luna Panel System HN 1x6 Yellow Poplar
Luna Panel System HN 1x6 Yellow Poplar
    Lunawood

    Luna Panel System HN 1x6 Yellow Poplar

    Traduit par Google,

    Le système de panneaux Luna HN 1×6 Peuplier Jaune est une solution de revêtement haut de gamme, sans produits chimiques et thermo-traitée, pour façades, intérieurs et surfaces décoratives. Appartenant à la gamme Luna Panel System, il permet de créer des surfaces bois uniques et modernes en combinant différentes largeurs de panneaux au sein d'une même collection.

    Le peuplier jaune est reconnu pour son exceptionnelle stabilité dimensionnelle, sa légèreté et sa maniabilité, ce qui en fait un choix polyvalent et pratique pour un large éventail d'applications. Récolté et fabriqué aux États-Unis à partir de peuplier jaune issu de sources responsables, le système de panneaux Luna allie la beauté intemporelle du peuplier à l'expertise de Lunawood en matière de modification thermique. Le peuplier jaune thermo-modifié présente une couleur riche et uniforme et un grain fin, poncé par de petits nœuds qui ajoutent une touche naturelle à la surface. Non traité à l'extérieur, le revêtement se pare progressivement d'une élégante patine gris argenté tout en conservant sa durabilité. Le profil de clouage invisible permet une installation sans têtes de vis visibles, garantissant une finition impeccable et homogène. Grâce à sa stabilité et à sa résistance aux intempéries, le système de panneaux Luna nécessite un entretien minimal, ce qui en fait un choix pratique et durable pour un design moderne.

    Modifié thermiquement avec 25 ans d'expérience

    Forte de plus de 25 ans d'expertise en modification thermique du bois, Lunawood produit des produits en bois durables et sans produits chimiques pour l'architecture et le design modernes. Le procédé de modification thermique de Lunawood améliore durablement les propriétés techniques du bois en améliorant sa stabilité dimensionnelle, sa durabilité et sa résistance à la pourriture. Le taux d'humidité du bois est réduit à 4-7 %, ce qui rend le matériau plus léger, plus stable et adapté aux projets les plus exigeants.

    Spécification
    • Panel Type: Tongue-groove Dimensions: 0.75 x 5.5 in. (19x139.7 mm) Species: Thermally modified Poplar Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15-25 years’ protection against wood decay) Texture: Clear, planed surface Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.luna-panel-system-hn-1x6-yellow-poplar
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsLunawood North America Collection
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.75
    • Largeur (pouces)5.5
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement