Publier vos produits
Athena Clear Connect Gateway – Type X
Athena Clear Connect Gateway – Type X
Athena Clear Connect Gateway – Type X

    Athena Clear Connect Gateway – Type X

    Traduit par Google,

    La passerelle Athena Clear Connect – Type X est un dispositif de plafond qui intègre les appareils Clear Connect – Type X aux appareils Clear Connect – Type A et QS existants de Lutron via un processeur Athena filaire ou sans fil. La passerelle Athena Clear Connect – Type X permet aux systèmes de contrôle Lutron compatibles de communiquer avec jusqu'à 100 nœuds sans fil Athena Clear Connect – Type X.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Features • Must be powered by an IEEE 802.3af-2003 or 802.3at-2009 compliant Power over Ethernet (PoE) supply, Lutron models L-POEI-G-BL or Q-POE-PNL or by others (sold separately). • Connects to the network via an Ethernet connection. • Local device operation will continue to function if internet connection is lost. • Provides secure system access from anywhere in the world using the Lutron app if connected to the Lutron cloud via an internet connection. • Supports integration via Lutron LEAP API and BACnet IP without additional interfaces. Refer to Athena API Integration specification submittal P/N 3691208 at www.lutron.com/europe for more details. • For full Athena system capabilities see P/N 3691298 on www.lutron.com/europe

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-athena-qe-rf
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsAthena
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)102.67
    • Largeur (mm)102.67
    • Profondeur (mm)29.82
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès