Publier vos produits
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate

    LiteTouch to DIN Retrofit Subplate

    Traduit par Google,

    La sous-plaque de mise à niveau sur rail DIN est conçue pour accepter Lutron

    Modules d'alimentation DIN (DPM) et montage dans un

    Boîtier LiteTouch. Les DPM compatibles peuvent être utilisés

    pour contrôler plusieurs types de charges en fonction de la taille, du plan d'éclairage,

    et conception d'un projet.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Features

      • Retrofit subplate comes with a DIN mounting plate

      for up to 8 DPMs, panel cover, QS wire landing

      board (QS-WLB) and QS link wiring harness

      (PDW-QS-8) for easy installation.

      • Subplates come ready to install DPMs (sold separately).

      • Subplate can house these DPMs:

      – LQSE-4S8-120-D – LQSE-4M-120-D

      – LQSE-4T5-120-D – LQSE-4A5-120-D

      – LQSE-2HDC-D

      • Note: Reference the specification for each DPM to

      ensure proper application. See Lutron application note

      #817 (P/N 048817) at www.lutron.com for a list of

      LiteTouch modules and recommended Lutron DPMs.

      • Note: Modules not included in the list above should

      not be installed on the subplate and should be installed

      within a separate Lutron DIN enclosure.

      • Used exclusively with the LiteTouch four-module

      enclosure: 37 in H x 20 in W x 4 in D

      (940 mm H x 508 mm W x 102 mm D)

      • Can be used in HomeWorks systems.

      • Extensively tested to ensure optimal thermal performance

      with maximum load in 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)

      ambient environment.

      • Allows for field wiring to remain intact to reduce

      installation time.

      • Rated for 120 V~ applications.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-homeworks-hwr-pd-8-120ft
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsHomeworks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35.5
    • Largeur (pouces)14.36
    • Profondeur (pouces)1.93
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord