Publier vos produits
Panel Link to QS Link Translator

Panel Link to QS Link Translator

Traduit par Google,

Le lien du panneau vers le traducteur de liens QS fournit une interface

pour les modules d'alimentation à distance existants et

panneaux de qualité spécifiée.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Features

    • Panel link translator is compatible with the HomeWorks

    QSX system.

    • Includes QS link for integration and control of most

    legacy dimmer cards and module panels.

    • One for one replacement for each module interface and

    specification-grade panel interface.1

    • Powered by existing 24 V~ transformer or 24 V-.

    • LEDs display diagnostic information.

    • Buttons provide local control of all non-motor switch

    legs.

    • Supports manual override.

    • Power failure memory automatically returns the switch

    legs to the levels they were set to prior to a power

    outage.

    • Enables existing HomeWorks Illumination, HomeWorks

    Interactive, and HomeWorks QS installations with

    legacy panels to be upgraded to HomeWorks QSX.1,2,3

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-hq-mi-lx-homeworks
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsHomeworks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10.75
  • Largeur (pouces)3.43
  • Profondeur (pouces)1.9
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès