Publier vos produits
Ketra D3 Square Adjustable Downlight

Ketra D3 Square Adjustable Downlight

Traduit par Google,
Le downlight encastré de Ketra offre des options fixes, réglables et murales qui élèvent la norme en matière d'éclairage architectural haut de gamme. Faites l'expérience d'une lumière naturelle dynamique, d'une gamme illimitée de blancs et de couleurs et d'un système de contrôle flexible et sans fil pour créer des conceptions personnalisées à mesure que votre espace évolue.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • D3 Adjustable, Square

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million

    colors, including pastels, saturated colors and high CRI

    whites spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light,

    Natural Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available

    beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a onestep MacAdam Ellipse across all Ketra product families and

    over each product’s lifetime.

    Features:
    Ketra’s D3 adjustable downlight features low-profile
    housing, wireless communication, and field-replaceable
    optics and electronics. With a wealth of trim and optic
    accessories, the D3 is ideal for a large variety of applications.
    The D3 family is fully Title 24 JA8 compliant and is equipped
    with Ketra’s full suite of unique solutions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-ketra-d3-square-adj
  • Famille de produitsGeneral Luminaries, Directional
  • Groupe de produitsKetra
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord