Publier vos produits
S30 Downlight Trim
S30 Downlight Trim

    S30 Downlight Trim

    Traduit par Google,
    La garniture d'éclairage vers le bas S30 est conçue avec une ouverture de 4 po (101,6 mm) qui peut être utilisée avec un boîtier encastré de nouvelle construction Halo de 5 po pour intégrer les lampes à col long Ketra PAR 30 dans de nouveaux projets de construction. Uniquement compatible avec l'option 800 lumens de la lampe Ketra PAR 30.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-ketra-un-s30a
    • Famille de produitsGeneral Luminaries, Directional
    • Groupe de produitsKetra
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.5
    • Largeur (pouces)6.5
    • Profondeur (pouces)5.61
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers