Publier vos produits
Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub
Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub
Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub

    Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub

    Traduit par Google,
    Quantum Total Light Management™ maximise l'utilisation efficace de la lumière pour améliorer le confort et la productivité, simplifier les opérations et économiser de l'énergie. Ce système puissant et efficace atténue ou éteint tout l'éclairage électrique et contrôle simultanément la lumière du jour à l'aide de stores automatisés. Quantum s'intègre facilement aux systèmes de gestion des bâtiments. Une solution pour les nouvelles constructions et les rénovations, Quantum est idéal pour les immeubles de bureaux, les hôpitaux, les universités, etc.

    Le hub de gestion de l'éclairage Quantum® fournit un point de connexion centralisé pour Lutron® Energi Savr NodeTM QS, panneaux d'alimentation Lutron, GRAFIK Eye® QS et stores Sivoia® QS.

    Fonctionnalités
    • Conçu pour contrôler, gérer et surveiller l'éclairage EcoSystem, le nœud Energi Savr avec EcoSystem, les panneaux d'alimentation Lutron, les systèmes d'ombrage GRAFIK Eye QS et Sivoia QS dans un bâtiment ou sur l'ensemble du campus.
    • Prend en charge les événements astronomiques et horaires pour contrôler automatiquement les lumières et les stores du système.
    • Reconfiguration simple d'un espace sans recâblage.
    • Contrôlez, surveillez et ajustez individuellement toute lumière ou ombre dans un espace.
    • Les liaisons de contrôle QS et les boucles EcoSystem sont sans topologie.
    • Pour les charges EcoSystem, le hub de gestion d'éclairage accepte une entrée d'urgence normalement fermée (NC) par alimentation de bus Quantum.
    • Le bus EcoSystem peut être câblé FELV ou PELV.

    Capacités du panneau
    • Chaque concentrateur prend en charge jusqu'à 8 boucles EcoSystem (4 alimentations de bus Quantum)
    • Chaque boucle EcoSystem peut avoir une combinaison de 64 ballasts et modules de ballast EcoSystem, plus un maximum de 16 capteurs de lumière du jour, 32 capteurs de présence et 64 dispositifs infrarouges (IR).
    • Prend en charge jusqu'à 2 processeurs Quantum avec 2 liens chacun pouvant être configurés individuellement pour communiquer avec :
      • Alimentation bus Quantum (limitée à une liaison par bus)
      • Panneaux électriques Lutron
      • Appareils Lutron QS

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • QP2

      Type Centralized Control Equipment
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 15 amps
      Depth 3.1875"
      Height 13.25"
      Voltage 120 V
      Width 9.25"


      QP3

      Type Centralized Control Equipment
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 3.1875"
      Height 13.25"
      Voltage 120 V to 240 V
      Width 9.25"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-quantum-qp
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsQuantum Total Light Management™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-27
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis