Publier vos produits
Contract Roller Shades (Motorized)

Contract Roller Shades (Motorized)

3.9 sur 5 étoiles3.9(8 Avis)
Traduit par Google,
Les stores à rouleau motorisés se coordonnent avec les stores à rouleau manuels Lutron pour un contrôle local qui permet aux lumières et aux stores de fonctionner indépendamment ou dans le cadre d'une scène prédéfinie. Disponibles en tant que solution autonome ou dans le cadre d'un système entièrement automatisé avec la technologie d'adaptation solaire Lutron Hyperion (stores câblés QS uniquement), les stores motorisés Lutron offrent des performances d'éclairage naturel supérieures. Cette solution dynamique peut réduire l'éblouissement excessif et le gain de chaleur tout en maximisant la lumière du jour et les vues pour les occupants du bâtiment, et en améliorant l'esthétique de l'espace.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Low Voltage Power
    • Operating voltage: Class 2, 35 V-
    • Control system power supply offers (spike and
    brownout) overvoltage protection (+/- 10% of line
    voltage) for all devices in the system
    • Power supply provides appropriate Electro Static
    Discharge (ESD) protection for all devices in the system
    • Power failure protection: Programming will not be lost if
    power is lost to the drive
    • Power must be derived from a Lutron NEC® Class 2
    power source
    Flexible Configuration
    • Digitally assign and reassign shades to controls, groups,
    and scenes
    • Adjust limits locally via controls on the EDU
    • Remotely adjust limits and grouping via wired controls
    or Quantum Vue
    • No wired relays or wired group controllers required
    System Capacity
    • System allows for a total of 100 QS devices
    • System allows for a total of 100 QS zones
    Environment
    • Temperature: 32° -104° F (0° -40° C)
    • Humidity: 0%-90%, non-condensing

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-roller-contract-motorized
  • Famille de produitsShades
  • Groupe de produitsContract Rollers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
  • Code CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Numéro OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Titre OmniClassRoller Shades