Publier vos produits
Glass Railing Rexal Quick 20 -  Top Mounted
Glass Railing Rexal Quick 20 -  Top Mounted
Glass Railing Rexal Quick 20 -  Top Mounted

    Glass Railing Rexal Quick 20 - Top Mounted

    Traduit par Google,

    Avec un seul profilé en aluminium à sa base, la balustrade en verre sans poteau crée un environnement lumineux et transparent qui accentue la sensation d'espace. Grâce à la ligne continue du verre, elle offre une excellente protection contre le bruit et le vent, et avec un entretien quasi inexistant, vous bénéficiez de la plus belle vue du quartier !

    Quick est une balustrade en verre élégante qui offre une vue imprenable sans poteaux ni fixations apparentes. Sa transparence raffinée crée des ambiances exceptionnelles. Quick convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur : maisons individuelles, espaces publics, locaux commerciaux ou bureaux. Le profilé en verre est un profilé en aluminium fin et robuste, capable de résister aux climats les plus rigoureux.

    Spécification
    • Top mounted adjustable aluminum profile in black finish.
      Adjustability +/-10 mm at height 1100mm.
      Length 5000mm. For 12-21.52 tempered glass.

      Tested and approved by Swedish Rise for 1.0kN according to the National Board of Housing, Building and Planning's Building Regulations (BBR).

      Withstands 1 kN with 16.76mm glass
      Load tested by RISE
      Adjustable profile
      Quick & easy to install
      Available in 2500mm & 5000mm lengths
      Black and natural anodized profiles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.quick-20-all-glass-railing-top
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps