Publier vos produits
Glass railing Rexal Quick 31 - Side Mounted

Glass railing Rexal Quick 31 - Side Mounted

Traduit par Google,

Avec un seul profilé en aluminium latéral, la balustrade en verre sans poteau crée un environnement lumineux et transparent qui accentue la sensation d'espace. Grâce à la ligne continue du verre, elle offre une excellente protection contre le bruit et le vent, et avec un entretien quasi inexistant, vous bénéficiez de la plus belle vue du quartier !

Quick est une balustrade en verre élégante qui offre une vue imprenable sans poteaux ni fixations apparentes. Sa transparence raffinée crée des ambiances exceptionnelles. Quick convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur : maisons individuelles, espaces publics, locaux commerciaux ou bureaux. Le profilé en verre est un profilé en aluminium fin et robuste, capable de résister aux climats les plus rigoureux.

Spécification
  • Side-mounted adjustable aluminium profile in natural anodised aluminium finish.
    Adjustability +/-10 mm at height 1100mm.
    Length 2500mm. For 21.52-25.52 tempered glass.

    Withstands up to 3 kN (with tempered glass 25.52)
    Load tested by RISE
    Adjustable profile
    Quick & easy to install
    Length 2500mm
    Top and side mounted profiles

Spécifications techniques
  • Réference unique.quick-31-kn-side-mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-08
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps