Publier vos produits
Decorative Finials - 16" Ball and Spire

Decorative Finials - 16" Ball and Spire

Traduit par Google,

Embouts décoratifs

Les faîteaux sont une ancienne forme de détail dans de nombreuses conceptions architecturales. Les têtes de lit et les balustrades ornées ont souvent des faîteaux, les rideaux et les lustres peuvent avoir des faîteaux, et les faîteaux de jardin sont également très populaires dans la décoration extérieure. De nombreuses maisons aux États-Unis utilisent encore des fleurons aujourd'hui. Les faîteaux antiques et modernes sont en laiton, en bois et en fer forgé. Les maisons classiques ou traditionnelles utilisent des faîteaux à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Les embouts produits par Solar Innovations ® sont construits en fonte d'aluminium ou en cuivre et sont utilisés sur des structures extérieures, y compris des vérandas, des serres, des abris de piscine et des solariums. De plus, un fleuron est un moyen abordable d'ajouter du charme à n'importe quelle structure.

Il existe différents styles et hauteurs de faîteaux disponibles via Solar Innovations ® . En fonte d'aluminium, sept fleurs de lys sont également disponibles ainsi que six combinaisons de boules et de flèches. Les combinaisons boule et flèche peuvent être assorties en différentes paires pour créer un fleuron personnalisé unique à votre projet spécifique. Un autre grand aspect de la balle et des flèches est la capacité d'agir comme un paratonnerre. Cela se fait en enfilant le fleuron puis en le connectant au fil de terre.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-decorative-16-ball-spire
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsDecorative Finials
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCRoofing accessories
  • Code UNSPSC301516
  • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
  • Numéro OmniClass23-19 31 15 13 11
  • Titre OmniClassSolarium Specialties