Publier vos produits
G3 Folding Glass Wall - Thermal Model SI3000

G3 Folding Glass Wall - Thermal Model SI3000

Traduit par Google,

Murs de verre pliants
Les parois de verre pliantes sont un produit phare de Solar Innovations®. L'industrie les appelle également des portes pliantes ou des portes de style accordéon. Ces portes s'adaptent à n'importe quel nombre de panneaux en plus des configurations. Solar Innovations® fournit des parois de verre repliables vers l'intérieur et vers l'extérieur, répondant ainsi aux besoins de nombreuses applications. Des portes battantes (également appelées portes piétonnes) peuvent être intégrées dans les parois vitrées pliantes. Cela permet à l'utilisateur d'entrer et de sortir rapidement d'une pièce sans actionner tous les panneaux. Les parois de verre pliantes sont conçues par les ingénieurs internes de Solar pour permettre des cotes DP élevées et garantir qu'elles résistent aux circonstances extrêmes.

Ces murs offrent une flexibilité et couvrent des ouvertures plus grandes que les portes traditionnelles, offrant des transitions fluides entre les structures et l'extérieur. Les systèmes de cloisons vitrées pliantes peuvent en outre être utilisés pour un grand nombre d'applications. Certaines de ces applications incluent les stades, les hôpitaux, les hôtels et d'autres applications.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-folding-glass-wall-thermal-model-si3000
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsFolding Glass Walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindow walls
  • Code UNSPSC30171613
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Door and window systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-13 33 13
  • Titre OmniClassFolding Glass Wall Systems