Publier vos produits
TERRATECH carreaux en grès cérame
TERRATECH carreaux en grès cérame
TERRATECH carreaux en grès cérame
TERRATECH carreaux en grès cérame
TERRATECH carreaux en grès cérame
TERRATECH carreaux en grès cérame
TERRATECH carreaux en grès cérame
TERRATECH carreaux en grès cérame
TERRATECH carreaux en grès cérame
TERRATECH carreaux en grès cérame
    Marazzi

    TERRATECH carreaux en grès cérame

    Grès cérame effet ciment au souffle technique et matériel dense Terratech naît d'une recherche sur la terre et la traduit en surfaces douces au toucher, résistantes et contemporaines. La collection est proposée en Avorio, Grafite, Polvere, Salvia, Cannella, Senape et Vinaccia, aux formats 60x60, 30x60, 75x75 et 75x150. Les mosaïques 5x5 et 3D enrichissent la gamme décorative avec rythme, relief et accent artisanal. StepWise, Tecnico et Body Plus renforcent performances, matière et continuité entre intérieur et extérieur.

    Contactez Marazzi

    Spécifications techniques
    • Réference unique.terratech
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie