Publier vos produits
Ambrosia
Ambrosia
Ambrosia
Ambrosia
Ambrosia
Ambrosia
Ambrosia
Ambrosia
Ambrosia

    Ambrosia

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Le point de départ de l'Ambrosia était de faire revivre la lampe Linestra traditionnelle pour la moderniser et montrer qu'un design technique et résolu peut aussi être poétique. La Linestra était initialement une ligne de lumière, qui s'est transformée en un système modulaire qui peut être étendu pour s'adapter à n'importe quel espace. Son design découle d'une structure tubulaire aux lignes douces qui se fixe au plafond, permettant à la lumière de descendre et d'éclairer en douceur tout type de projet. C'est cette lumière diffuse qui remplit l'espace, ajoutant de la beauté. Ce système d'éclairage est disponible en quatre longueurs préréglées, de 120 à 315 cm. Des rallonges de 40 et 60 cm permettent de définir la hauteur à laquelle les suspendre. De cette façon, vous pouvez ajuster leur distance par rapport au plafond pour créer des compositions visuellement ininterrompues. Le tube lumineux LED SMD 24V est disponible en trois températures de couleur chaudes, 2200K, 2700K et 3000K, et offre une intensité réglable. Il peut également être installé sur un auvent qui comprend le conducteur, ou caché et encastré. L'Ambrosia a commencé comme une pièce unique et décorative pour une boutique de luxe multimarque à Madrid. Le studio Ciszak Dalmas, avec Joan Gaspar, a décidé de le réviser dans le but d'allier simplicité, fonctionnalité et esthétique. Son design linéaire et unique, un segment de lumière presque plat, a été rendu modulaire et asymétrique pour créer un système d'éclairage doux et surprenant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ambrosia
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsIndoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage