Publier vos produits
Exterior Linear Pro Graze QUAD, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze QUAD, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze QUAD, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze QUAD, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze QUAD, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze QUAD, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze QUAD, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze QUAD, Outdoor Linear Graze Fixture
    Martin

    Exterior Linear Pro Graze QUAD, Outdoor Linear Graze Fixture

    Traduit par Google,

    Luminaire extérieur Linear Pro Graze QUAD EXTÉRIEUR LINÉAIRE GRAZE AVEC TECHNOLOGIE D'AUGMENTATION DE COULEUR ET CANAL DE TEMPÉRATURE DE COULEUR DÉDIÉ

    Les luminaires Martin Outdoor Linear Pro Graze QUAD sont des luminaires architecturaux flexibles et compacts à base de LED, dotés d'un rendement élevé avec une technologie d'amplification des couleurs et de boîtiers discrets mais robustes. Offrant une répartition uniforme de la lumière de 15 degrés, ils sont parfaits pour mettre en valeur les surfaces texturées, les murs, les façades, les plafonds et autres surfaces dans les stades et arènes, les bateaux de croisière, les parcs à thème, les hôtels, les casinos, les ponts, les tunnels ou autres installations permanentes intérieures ou extérieures.

    Les modèles Graze QUAD disposent d'un mélange de couleurs homogénéisé avec 8 LED/pied et d'une fonction intégrée d'amplification des couleurs pour un éclairage à pleine puissance d'une seule couleur ou de couleurs mélangées. Chaque unité est calibrée en usine pour une cohérence de couleur supérieure, ce qui la rend jusqu'à trois fois plus lumineuse que des luminaires comparables, tout en offrant une consommation d'énergie totale inférieure. Le contrôle logique RVB du moteur RGBW est également inclus où le blanc est automatiquement calculé. Un film à micro-lentilles en option peut être ajouté pour une large gamme de configurations de faisceaux supplémentaires.

    Dotés de fonctionnalités intelligentes, ces luminaires offrent un canal de contrôle de la température de couleur dédié, qui suit avec précision la courbe du corps noir, permettant aux concepteurs d'éclairage de définir leur température de couleur par défaut préférée. Le contrôle de segment intégré permet de contrôler les luminaires jusqu'à des segments de 6 pouces (15 cm), créant des transitions de couleurs plus organiques et plus subtiles.

    En mettant l'accent sur la durabilité, ces luminaires peuvent être connectés en série à l'aide d'un connecteur combiné d'alimentation et de données, permettant ainsi de longues durées de luminaires pour des infrastructures plus simples. La simple possibilité de modifier l'angle du faisceau facilite les modifications de conception tardives et les ajustements sur site, et une conception intelligente de la plaque de montage offre une variété de solutions de support standard ou personnalisées.

    La conception mince de ces luminaires les rend plus faciles à intégrer dans des éléments architecturaux nécessitant moins d’exigences structurelles. Tous les modèles sont disponibles en longueurs linéaires de 1 pied ou 4 pieds et sont expédiés dans un emballage certifié FSC.

    Spécification
    • FEATURES

      • Color-calibrated QUAD color LEDs (8 LEDs/ft)
      • Homogenous color mixing
      • Narrow 15° beam angle
      • Dedicated color temperature control channel (1800K - 12000K)
      • Selectable segment modes (1, 4 or 8 segments)
      • Selectable power consumption (12W/10W/5W) per foot
      • Integrated multi-range power supply unit (PSU) 100-277V for long fixture runs
      • Hybrid power and data connector for easy daisy-chained configurations
      • DMX and RDM control
      • Integrated magnetic switch for local diagnostics
      • Rugged IP66 housing designed for permanent outdoor installations
      • Low weight 0.8 kg/ft (1.9 lbs/ft)
      • Compact design - 40mm (1.57 inch) width
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-linear-pro-graze-quad-light-fixture
    • Famille de produitsArchitainment
    • Groupe de produitsLinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures