Des lignes de vue nettes et un fonctionnement en douceur font de la fenêtre à battant Elevate une option simple pour laisser entrer la lumière et le flux d'air. Contrairement à de nombreux battants sur le marché avec plusieurs leviers de verrouillage qui peuvent être difficiles à atteindre ou à engager correctement, la fenêtre à battant Elevate est dotée d'un système de verrouillage multipoint dissimulé qui se verrouille en toute sécurité avec une action de levier facile au bas de la fenêtre. Un extérieur en fibre de verre durable est associé à un bois chaud, un intérieur teintable et des fenêtres à dessus arrondi, panoramiques et à imposte assorties sont disponibles.
Caractéristiques : Disponible dans des tailles aussi grandes que 3 pieds de large et 6 pieds de haut ; L'option de remplacement de cadre étroit est disponible pour s'adapter parfaitement aux ouvertures de fenêtre existantes ; Le système de verrouillage multipoint assure une étanchéité et une sécurité de haut en bas ; Disponible avec la certification côtière/ouragan IZ3 ; Certifié CE.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Océanie | L'Europe | Asie |
|---|---|---|---|
Anguilla | Australie | Gibraltar | Israël |
Antigua-et-Barbuda | Turquie | ||
Aruba | |||
Bahamas | |||
Barbade | |||
Belize | |||
Bermudes | |||
Canada | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Curaçao | |||
Dominique | |||
El Salvador | |||
États-Unis | |||
Grenade | |||
Groenland | |||
Guadeloupe | |||
Guatemala | |||
Haïti | |||
Honduras | |||
Îles Caïmans | |||
Îles Turks et Caïques | |||
Îles Vierges britanniques | |||
Îles Vierges des États-Unis | |||
Jamaïque | |||
Martinique | |||
Mexique | |||
Montserrat | |||
Nicaragua | |||
Panama | |||
Pays-Bas caribéens | |||
Porto Rico | |||
Republique de Trinite et Tobago | |||
République dominicaine | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Kitts-et-Nevis | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Saint-Vincent et les Grenadines | |||
Sainte-Lucie |