Le style traditionnel rencontre une résistance supérieure dans cette version mise à jour d'une fenêtre classique. La conception équilibrée de la fenêtre à guillotine double Elevate offre la performance et l'esthétique que votre maison mérite, avec des extérieurs en fibre de verre durable, des intérieurs en bois chaleureux et des styles de fenêtres à tableau ou à imposte coordonnés disponibles. Inclinez le châssis vers l'intérieur ou retirez-le pour un nettoyage facile.
Caractéristiques : Disponible dans des tailles aussi grandes que 4 1/2 pieds de large et 7 pieds de haut ; Mécanisme de verrouillage à profil bas pour un fonctionnement en douceur ; L'option de remplacement d'insert est disponible pour s'adapter parfaitement aux ouvertures de fenêtre existantes ; Sash inclinable pour un nettoyage facile des deux côtés du verre de l'intérieur ; Disponible avec la certification côtière/ouragan IZ3 ; Certifié CE.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Océanie | L'Europe | Asie |
|---|---|---|---|
Anguilla | Australie | Gibraltar | Israël |
Antigua-et-Barbuda | Turquie | ||
Aruba | |||
Bahamas | |||
Barbade | |||
Belize | |||
Bermudes | |||
Canada | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Curaçao | |||
Dominique | |||
El Salvador | |||
États-Unis | |||
Grenade | |||
Groenland | |||
Guadeloupe | |||
Guatemala | |||
Haïti | |||
Honduras | |||
Îles Caïmans | |||
Îles Turks et Caïques | |||
Îles Vierges britanniques | |||
Îles Vierges des États-Unis | |||
Jamaïque | |||
Martinique | |||
Mexique | |||
Montserrat | |||
Nicaragua | |||
Panama | |||
Pays-Bas caribéens | |||
Porto Rico | |||
Republique de Trinite et Tobago | |||
République dominicaine | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Kitts-et-Nevis | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Saint-Vincent et les Grenadines | |||
Sainte-Lucie |