Publier vos produits
S+-Syll

S+-Syll

Traduit par Google,

Les poutres Masonite offrent des poutres fonctionnellement adaptées qui simplifient le processus de construction, réduisent les déchets et garantissent une qualité élevée grâce à une production industrielle. L'usinage est réalisé avec une précision de 0,2 mm sur nos machines CNC. À la demande du client, nous réalisons notamment des découpes de trous, des coupes de précision et d'onglet, des renforts, des chevrons d'avant-toit, des isolations et des remplissages d'âme, ainsi que des selles d'ancrage. Nous conditionnons les poutres fonctionnellement adaptées selon les dimensions et le type, et fournissons divers types de ferrures adaptées à la livraison.

Spécifications techniques
  • Réference unique.s-plus-syll
  • Famille de produitsConstruction
  • Groupe de produitsBeam
  • Date de publication2025-08-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
  • Code Uniclass 2015EF_20_20
  • Description de l'Uniclass 2015Beams
  • Code CSI MasterFormat 201406 06 10.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Beam Schedule
  • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 13
  • Titre OmniClassBeams

Disponibilité de la région

L'Europe
Åland
Danemark
Finlande
Guernesey
Île de Man
Îles Féroé
Irlande
Islande
Norvège
Royaume-Uni
Suède
Svalbard et Jan Mayen