Publier vos produits
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon

    Ceiling luminaire Zon

    Traduit par Google,
    Boîtier en métal. Cinq options de puissance et de taille. Indice de rendu des couleurs élevé et absence de pulsation. Possibilité d'installation suspendue.
    Spécification
    • Article C032CL-12W3K-RD-MG
      Title Ceiling luminaire Zon 3000K 1x12W 120°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 K
      IP protection IP 20
      Height 60 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 120°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 120 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 790 lm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ceiling-luminaire-Zon-
    • Famille de produitsArchitectural
    • Groupe de produitsZon
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps