Publier vos produits
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich

    Pendant lamp Erich

    Traduit par Google,
    Ferrures métalliques, abat-jour — nickel, laiton. Lampes coupoles — verre soufflé de couleur blanche. Large éventail. Les lampadaires et les lampes de table ont un plafonnier à position réglable. Hauteur réglable.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Erich
      Lamps 3XE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm -
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 255
      Lighting fixture depth, mm 890
      Lighting fixture diameter, mm 150
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Erich-
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsErich
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)255
    • Profondeur (mm)890
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.52
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps