Publier vos produits
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus

    Pendant lamp Pro Focus

    Traduit par Google,
    Matériau des ferrures — métal. Abat-jour des ferrures — noir, blanc, or, argent, laiton. Formes minimalistes, formes fines et concises. Pratique pour assembler des compositions. Les modèles avec diffuseur acrylique ont une source lumineuse LED, température de couleur 4000K.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Pro Focus
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 400
      Lighting fixture diameter, mm 60
      Diameter of the ceiling cup, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Pro-Focus
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsPro Focus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.98
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps