Publier vos produits
Wall lamp Marmo
Wall lamp Marmo

    Wall lamp Marmo

    Traduit par Google,
    Les ferrures métalliques sont plaquées en couleur or. Éléments décoratifs—plaques en pierre naturelle avec motif texturé. La combinaison de lignes rectangulaires et d'éléments arrondis dans la conception. Source lumineuse — lampe avec culot E14.
    Spécification
    • Title Wall lamp Marmo
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 480
      Lighting fixture width, mm 190
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099WL-01G


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-lamp-Marmo
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsMarmo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps