Publier vos produits
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes

    Wall lamp Puntes

    Traduit par Google,
    Matériau des raccords - métal, abat-jour - chrome et or. Éléments décoratifs - cristal massif de taille complexe. La hauteur des modèles suspendus est réglable en fonction de la longueur de la chaîne.
    Spécification
    • Title Wall lamp Puntes
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 160
      Lighting fixture width, mm 153
      Lighting fixture depth, mm 256
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043WL-01G


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-lamp-Puntes
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsPuntes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)153
    • Profondeur (mm)256
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.76
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps