Publier vos produits
Ucrete IF - Revêtement de sol truellable à base de résine polyuréthane à hautes performances
Ucrete IF - Revêtement de sol truellable à base de résine polyuréthane à hautes performances
Ucrete IF - Revêtement de sol truellable à base de résine polyuréthane à hautes performances
Ucrete IF - Revêtement de sol truellable à base de résine polyuréthane à hautes performances
Ucrete IF - Revêtement de sol truellable à base de résine polyuréthane à hautes performances
Ucrete IF - Revêtement de sol truellable à base de résine polyuréthane à hautes performances
    Archivé

    Ucrete IF - Revêtement de sol truellable à base de résine polyuréthane à hautes performances

    Ucrete IF est un revêtement de sol à base de résine polyuréthanne à haute performance possédant une résistance exceptionnelle aux agressions chimiques, aux impacts et aux températures jusqu'à + 120° C. Ucrete IF offre un revêtement de sol durable, légèrement texturé avec ajouts des fibres métalliques, adapté aux industries à environnement humide ou sec. Il est dense et imperméable. Ucrete IF est la solution idéale pour les applications dans les industries lourdes partout où un sol robuste et à longue durée de vie est requise. Caractéristiques: • Durabilité: Ucrete est largement utilisé dans toutes les industries depuis plus de 40 ans, plusieures réalisations plus anciennes sont encore en service. • Qualité de l’air: faible émission de COV. • Non contaminant, même pendant l'application. • Application et durcissement rapides : la version Fast permet une remise en service au bout de 5 heures à + 10° C. • Résistant aux chocs thermiques. • Très résistant aux agressions chimiques. • Très haute résistance aux chocs mecaniques. • Tolérance à l'humidité du support: peut être appliqué directement sur un béton de 7 jours ou un béton ancien de bonne qualité sans utilisation de primaire spécifique. • Sûr pour les utilisateurs et l'environnement.
    Spécification
    • Qualité du support: Le support en béton doit être sec et opposer une résistance à l'arrachement minimum de 1,5 MPa. Résistance à la glissance: Test de glissance selon EN 13036-4 (test du pendule): 40 - 45 Test de glissance selon DIN 51130: R11 Résistances thermiques: 9 mm d’épaisseur: températures de service comprises entre - 40º C et + 120º C. Nettoyage à la vapeur. Couleurs: Bleu, crème, gris, jaune, jaune clair, orange, rouge, vert, vert /marron
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IF
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principal2C-Polyuréthane
    • Matériel secondaireCiment
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Description de l'Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Titre OmniClassResinous Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes