Publier vos produits
Haven Four Meeting Pod
Haven Four Meeting Pod
Haven Four Meeting Pod
Haven Four Meeting Pod

    Haven Four Meeting Pod

    Traduit par Google,

    Le module de réunion Haven Four est un module haute performance conçu pour les réunions de groupe privées et les sessions vidéo collaboratives.

    Intimité acoustique :
    Comporte des panneaux de verre triplex qui bloquent les bruits extérieurs tout en préservant un espace de travail aéré et lumineux.
    Ventilation active :
    un système avancé renouvelle l'air intérieur toutes les 60 secondes pour un confort maximal lors des longues séances.
    Intérieur ergonomique :
    Équipé de banquettes intégrées revêtues de tissu Camira haut de gamme, conçues pour le confort.
    Éclairage intelligent :
    Éclairage LED écoénergétique conçu pour réduire la fatigue oculaire lors du travail sur écran et des réunions en face à face.

    Bois certifié FSC, testé pour la sécurité par TÜV SÜD et classé EcoVadis Gold en matière de durabilité.

    Spécification
    • Size:
      Exterior: H: 2250mm W: 2100mm D: 1280mm
      Interior: H: 2050mm W: 2008mm D: 1215mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: A bespoke quad-unit LED lighting system, delivering 550 lux and 4000k natural light for optimal working conditions.

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 89W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.haven-four
    • Famille de produitsOffice Phone Booths
    • Groupe de produitsMeeting Pods
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2250
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)1280
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enBulgarie
    • Poids net (Kg)650
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord