Publier vos produits
Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

Traduit par Google,
Référence : PR0783 Distributeur de papier toilette en acier avec rouleau de papier industriel Ø230 mm, peint en blanc. Les distributeurs de papier hygiénique Mediclinics offrent une solution pour les rouleaux de papier à usage intensif. La gamme de produits est conçue pour équiper n'importe quel sanitaire public, offrant différents produits qui s'adaptent aux différents besoins du sanitaire à équiper. Ces modèles sont conçus pour les toilettes à fort trafic qui connaissent un afflux important de personnes. Les solutions apportées par cette catégorie sont disponibles en acier peint Epoxy blanc.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PR0783
  • Famille de produitsPaper Towel Dispensers
  • Groupe de produitsRoll Dispenser
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)250
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)125
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie