Publier vos produits
Ensemble horizontal 3 zones MéO
Ensemble horizontal 3 zones MéO

    Ensemble horizontal 3 zones MéO

    Ensemble horizontal à 3 zones MéO, avec intérieur bois et extérieur aluminium.

    Possibilité de conversion entre fenêtre, porte-fenêtre à frappe, en oscillo-battant ou fixe.

    Dimension personnalisables pour répondre aux contraintes de fabrication.

    Ouvrant avec poignée au choix : Droite / Gauche.

    Volet roulant Thermobloc (coffre de 195 ou de 225) en option.

    Rupture totale de pont thermique entre les deux structures bois et aluminium.

    Rigidité du dormant renforcée par des tapées aluminium tubulaires.

    Cadre thermique intégré dans l'ouvrant, 5 joints d'étanchéité, vitrage collé.

    Menuiserie brevetée.

    Spécification
    • Différents paramètres variables.

      Informations et données techniques de la menuiserie.

      Fenêtre avec appui standard ou PMR.

      Neuf et rénovation.

      A l'extérieur : choix du coloris (27 teintes aluminium).

      A l'intérieur : choix de l'essence bois et de la finition (2 essences et 10 finitions).

      Modélisation non contractuelle.

      Paramètres techniques possibles :

      • 2 types de dormant (rainure et aile de 20)
      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Largeur du dormant 33,43,53,63,73,83
      • Appui de 75,105,145,185,205
      • Epaisseur du vitrage de 27,5 à 34 mm
      • Hauteur poignée ajustable
      • Hauteur de l'appui
      • Choix de la hauteur des zones
      • Position du tunnel (Rénovation)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MeO-F-PF-3vtx-hz
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsWood & aluminium windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows