Publier vos produits
Parallel Fan Powered Terminal - Cooling Only - FVI-500 ECM
METALAIRE

Parallel Fan Powered Terminal - Cooling Only - FVI-500 ECM

Traduit par Google,

L'unité terminale alimentée par ventilateur parallèle Metalaire modèle FVI-500 est conçue pour offrir un confort supérieur aux zones grâce au fonctionnement intermittent du ventilateur parallèle. L'air primaire conditionné varie pendant le refroidissement tandis que le ventilateur tourne pendant le chauffage. Les unités terminales alimentées par des ventilateurs parallèles permettent la récupération de la chaleur résiduelle du plénum de retour et une réduction potentielle de l'énergie du ventilateur central, réduisant ainsi les coûts d'exploitation.

  • Capacités allant de 150 à 5 600 CFM dans 7 tailles de boîtier
  • Certifié AHRI, répertorié ETL, UL 1995, conforme aux normes NFPA 90A et UL 181
  • Commandes pneumatiques, électriques, analogiques ou numériques directes disponibles
  • Eau chaude ou chauffage électrique disponible pour les applications de réchauffage
Spécification
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large bottom access panel provided for easy motor/blower servicing
    • Gasketed back draft damper to minimize leakage in cooling mode
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FVI-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • 1” 1.5lbs fiberglass
    • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • ECM Motors
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options
Spécifications techniques
  • Réference unique.Parallel-Fan-Powered-Terminal-Cooling-Only-FVI-500-ECM
  • Famille de produitsAir Terminal Units
  • Groupe de produitsFan Powered Air Terminal Units - Variable Volume
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC