Publier vos produits
ULTRA-X20 Compact Wide Coverage Loudspeaker

ULTRA-X20 Compact Wide Coverage Loudspeaker

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,

La nouvelle conception ULTRA-X20 de Meyer Sound étend la technologie de source ponctuelle de pointe ULTRA-X40 primée à une version plus petite pour les applications critiques en termes de taille et de poids. L'ULTRA-X40 a évolué à partir des haut-parleurs UPA très populaires, si polyvalents qu'ils constituent une norme universelle dans presque toutes les applications depuis plus de 35 ans. À cet héritage, Meyer Sound a incorporé la technologie de la famille de haut-parleurs LEO® populaire et primée pour apporter de multiples améliorations à la conception ULTRA-X40. Ces améliorations s'étendent maintenant à une version plus petite :

  • Un amplificateur de classe D innovant et très efficace reproduit n'importe quelle source sonore avec linéarité sur une large plage dynamique.
  • L'armoire de petite taille ne pèse que 27 lb (12,3 kg).
  • Sa configuration de conducteur concentrique a tous les avantages d'un coaxial
  • pilote, mais aucun des inconvénients. De plus, cette configuration prend en charge le contrôle directionnel des fréquences jusqu'à 600 Hz.
  • La corne rotative extrêmement bien comportée a été conçue pour une couverture très précise et uniforme. Cette conception de klaxon, en conjonction avec la configuration concentrique du pilote, offre le même modèle quelle que soit l'orientation.

Grâce à ces améliorations, le haut-parleur ULTRA-X20 offre une sortie haute puissance, une faible distorsion et une réponse polaire constante dans un boîtier très compact et ventilé. Le haut-parleur comprend deux haut-parleurs basse fréquence à cône de 5 pouces et un haut-parleur à compression à diaphragme de 2 pouces couplé à un pavillon Constant-Q rotatif de 110 ° x 50 °. Un modèle plus contrôlé est disponible sur le modèle ULTRA-X22, qui est équipé d'un pavillon Q constant 80° x 50°. Une version à couverture plus large, l'ULTRA-X23, offre un pavillon Constant-Q de 110° x 110°.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

  • Une fidélité exceptionnelle et une capacité de puissance surprenante dans un boîtier compact et léger
  • Une réponse en amplitude et en phase extraordinairement plate garantit une précision tonale et une imagerie précise
  • Le motif large couvre de larges zones d'écoute
  • Le klaxon rotatif offre une flexibilité d'installation
  • Le support de support intégré et les options de montage QuickFly® facilitent le gréement

APPLICATIONS

  • Audio/Visuel polyvalent
  • Location corporative
  • Les lieux de culte
  • Salles de conférence
  • Installations privées haut de gamme
  • Espaces commerciaux
  • Théâtre
Spécification
  • Because of its proprietary, high-frequency horn, the beamwidth remains consistent within close tolerances in both the horizontal and vertical planes, and across the horn’s operating frequency range. Uniformly predictable polar behavior takes much of the guesswork out of system design and assures optimal system performance.

    A proprietary three-channel, class D digital power amplifier powers the ULTRA-X20 loudspeaker, which has a total peak power output of 860 watts. Audio processing includes electronic crossover, correction filters for phase and frequency response, and driver protection circuitry. Phase-corrected electronics ensure flat acoustical amplitude and phase response, resulting in exceptional impulse response and precise imaging.

    The amplifier/processing package incorporates Meyer Sound’s Intelligent  AC™, which auto-selects the correct operating voltage, suppresses high voltage transients, filters EMI and provides soft-start power-up. The ULTRA-X20 cabinet provides audio XLR and PowerCON 20 input and looping output connectors. The ULTRA-X20XP version with IntelligentDC technology suits applications where AC power distribution is a limiting factor. It receives DC power and balanced audio from a Meyer Sound power supply.

    The optional RMS™ remote monitoring system module with XLR 5-pin connectors provides comprehensive, real-time information about loudspeaker Compass® control software via the RMServer interface. The XLR 5-pin connectors allow composite cables to carry both balanced audio and RMS signals.

    Meyer Sound builds the elegant, slightly curved enclosure out of aluminum with a slightly textured black finish. A powder-coated, round-perforated steel grille provides protection to the front of the loudspeaker.

    The ULTRA-X20 includes two integral M8 rigging points on each end to enable a variety of configurations including those requiring pole mounting, hanging individually from a single point, wall mounting or ceiling mounting.

    Optional rigging accessories include a 35 mm to M8 pole adapter, U-bracket, yoke, and a pinnable link on a channel that allows the hanging of a single or multiple units from a single pick-up point. Other options include weather protection and custom color finishes.

    Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

Spécifications techniques
  • Réference unique.meyersound-ultra-x20
  • Famille de produitsLoudspeakers
  • Groupe de produitsPoint Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)19.04
  • Largeur (pouces)7.44
  • Profondeur (pouces)8.68
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)27
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers