Publier vos produits
Classic Series® Wet-Ring Vacuum
Classic Series® Wet-Ring Vacuum
Classic Series® Wet-Ring Vacuum
    Midmark

    Classic Series® Wet-Ring Vacuum

    Traduit par Google,

    Les aspirateurs à anneau humide de la série Midmark Classic permettent aux cabinets dentaires d'offrir des performances fiables avec une conception compacte et peu encombrante. Profitez des meilleures fonctionnalités et des technologies éprouvées de nos prédécesseurs de confiance dans une offre intégrée.


    Spécification
    • Model: CV3Max. users: 3No. vacuums: 1Total HP: 1.25Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 15" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 70

      Model: CV3RMax. users: 3No. vacuums:1Total HP: 1.25Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 15" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 70

      Model: CV5Max. users: 5No. vacuums: 1Total HP: 2Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 17" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 76

      Model: CV5RMax. users: 5No. vacuums: 1Total HP: 2Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 17" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 76

      Model: CV6Max. users: 6No. vacuums: 2Total HP: 2.5Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 188

      Model: CV6RMax. users: 6No. vacuums: 2Total HP: 2.5Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 188

      Model: CV10Max users: 10No. vacuums: 2Total HP: 4Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 208

      Model: CV10RMax users: 10No. vacuums: 2Total HP: 4Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 208

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-classicseries
    • Famille de produitsDental Equipment
    • Groupe de produitsClassic Series® Wet-ring Vacuum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Numéro OmniClass23-25 17 13
    • Titre OmniClassDental Equipment