Publier vos produits
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
    Midmark

    QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6

    Traduit par Google,

    Assez grand pour gérer vos travaux les plus importants tout en restant dans votre espace, le QuickClean® QC6 est simple à utiliser dès la sortie de la boîte et sur le comptoir, de sorte que votre personnel peut être opérationnel avec un temps de formation minimal. Ou, si vous préférez un look plus élégant, vous pouvez choisir notre option encastrée avec le QC6R. Les deux unités ont une capacité impressionnante de 6,6 gallons qui vous aidera à augmenter votre productivité en répondant aux besoins de traitement d'instruments plus exigeants.

    Technologie puissante

    Nettoyez plus en profondeur et de manière cohérente dans tout le bain grâce à la technologie avancée de saut de fréquence. QuickClean permet de s'assurer que tous vos instruments sont entièrement nettoyés la première fois, à chaque fois, peu importe où ils sont placés dans le panier.

    Spécification
    • Capacity:                   6.6 gal/25 L

       Overall Length:         21.6" (55 cm)

       Overall Width:           16.5" (42 cm)

       Overall Height:           14.3" (36.5 cm)

      Tank Size: 19.9" L x 11.8" W x 7.9" H (50.5 x 30 x 20 cm)

      Recessed unit cut out size: 22.48" x 14.37" (57.1 x 36.5 cm)

      Table Top Unit Weight:                      29.6 lb (13.44 kg) 

      Table Top Shipping Weight:               32.6 lb (14.78 kg)

      Recessed Unit Weight:                      32.9 lb (14.92 kg)

      Recessed Unit Shipping Weight:       35.8 lb (16.26 kg) 

      Operating Frequency:                        32-38 kHz

      Temperature up to:                             140°F / 60°C

      Stainless Steel Safety Basket: Included

      Electrical Requirements

                                   Input: 115 V +/- 10%, 60 Hz, 410 W, 3.6 A

                                   Output:400 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-quickclean-qc6
    • Famille de produitsDental Equipment
    • Groupe de produitsQuickClean™ Ultrasonic Cleaners
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.3
    • Largeur (pouces)21.6
    • Profondeur (pouces)16.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)29.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Numéro OmniClass23-25 17 13
    • Titre OmniClassDental Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord