Publier vos produits
MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector
MIFAB

MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector

Traduit par Google,

Le connecteur d'amorce de siphon en P de la série MIFAB® MI-600 en ABS ou en PVC Schedule #40 DWV, avec des raccords de tuyau de 2" (51), 3" (76) ou 4" (102) et un ½" (13 ) ou un raccord à compression en laiton de 5/8 po (16) à fixer à une conduite d'alimentation en eau d'amorce de joint de siphon. La série MIFAB MI-600 de connecteurs d'amorce de joint de piège en P est conforme aux normes ASTM D-2661 et ASTM D-2665.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MI-600
  • Famille de produitsTrap Seal Primers
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis