Publier vos produits
BIG-R BIG MAX Rice Interceptor
MIFAB

BIG-R BIG MAX Rice Interceptor

Traduit par Google,

Intercepteur de riz moulé par rotation en PEHD série MIFAB® BIG-R. L'unité comprendra : des chicanes à double crépine avec des perforations de ¼", un piège à joint profond recouvert d'un couvercle, un système de couvercle réglable, un accès au port d'échantillonnage et des connexions d'entrée et de sortie de 4 ″ sans moyeu. Le couvercle composite recouvert d'acier offre une étanchéité à l'eau et au gaz et a un minimum de 20 000 lb. capacité de chargement. Le couvercle est conçu conformément aux exigences de chargement de l'AASHTO H20.

Spécifications techniques
  • Réference unique.BIG-R
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsHair/Lint/Other Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers