Publier vos produits
BV1300 Manually Operated Gate Type Backwater Valve
MIFAB

BV1300 Manually Operated Gate Type Backwater Valve

Traduit par Google,

Clapet anti-retour à commande manuelle en ligne MIFAB® série BV1300, corps en fonte laquée avec clapet automatique en PVC et un robinet-vanne en bronze commandé manuellement par une poignée encastrée sous le couvercle de sol reliée à une tige de commande filetée non montante en bronze.

Spécifications techniques
  • Réference unique.BV1300
  • Famille de produitsBackwater Valves
  • Groupe de produitsHorizontal Backwater Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Amérique du Nord